Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0085 - Ginocchiera a spinta con staffa d'appoggio
Lista materiale
K0085.0400N
BESTKIPP
N. d'ordine
K0085.0400N
POS
Posizione A min.
MATERIAL
Corpo base
acciaio inox
OG
Angolo di apertura maniglia
190 °
F
Forza manuale FH
150 N
F2
Forza di tenuta F kN
4000 N
F1
Force
2500 N
PASSKG
impugnatura in plastica compatibile
K0100.30
A1
Lunghezza
0 mm
A2
Lunghezza
0.0 mm
B
Largeur
0 mm
B1
Largeur
0 mm
B2
Largeur
0
B3
Largeur
38 mm
C1
Altezza
0 mm
D
Diamètre
0.0 mm
D1
Diamètre
16 mm
H
Altezza
0 mm
L
Lunghezza
175 mm
L1
Lunghezza
88 mm
L2
Lunghezza
17.0 mm
L3
Lunghezza
35 mm
L4
Lunghezza
71 mm
M
Filetage
M 10 x 50 mm
M1
Filettatura 1
M 24 x 1.5
S
Lunghezza
0 mm
R
Rayon
130 mm
C
Corsa
68 mm
GEW
Poids
0.7451 kg
INFO
Informazioni tecniche
Informazioni
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
Codice EAN KIPP
4059245035403
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.